BKB02
BKB05
BKB1
BKB2
Puissance nominale de la bobine de frein
PB,N
11
14
17
24
Rapport courant d'appel/courant de maintien
ESV
1
Tension nominaledu frein
Plage nominale
Courant de maintien nominal IH
DC A
DC 24 V
21.6 – 25.4
0.46
0.58
0.71