MC_SEW_ReadListOfPoints

Mit diesem Funktionsbaustein kann der Anwender eine in einer Datei enthaltene Stützpunkttabelle einlesen und in einem Objekt vom Typ ST_PointsList speichern.

Der Funktionsbaustein sollte nicht in der Task aufgerufen werden, in welcher die Sollwert-Generierung erfolgt (in der Regel TaskHighPrio). Es wird empfohlen, den Funktionsbaustein entweder in einer freilaufenden Task oder einer zyklischen Task aufzurufen, deren Priorität niedriger ist als die Priorität der TaskHighPrio.

VAR_INPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Ausführung des Funktionsbausteins starten

sFileName

STRING(255)

Name der Datei

uiTimeMaxUs

UINT

maximale Bearbeitungszeit des Funktionsbausteins in µs pro PLC-Zyklus

Das Einlesen einer Stützpunkttabelle aus einer Datei kann ressourcenaufwendig sein und zu einer signifikanten Verlängerung der Zykluszeit führen. Daher kann der Anwender mit dem Parameter uiTimeMaxUs vorgeben, um welche Zeit in µs der Aufruf des Funktionsbausteins die Zykluszeit der betreffenden Task verlängern darf.

rstPointsList

REFERENCE TO ST_PointsList

Referenz auf eine Struktur vom Typ ST_PointsList, in welcher die zu interpolierenden Punkte gespeichert werden sollen.

VAR_OUTPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Die Konfiguration ist erfolgreich durchgeführt worden.

Busy

BOOL

Die Konfiguration wird durchgeführt.

Error

BOOL

Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten

ErrorID

MC_ErrorId

Fehlernummer