MC_SEW_WriteParameter
Dieser Funktionsbaustein schreibt einen einzelnen Parameter im Gerät.

VAR_IN_OUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | AXIS_REF | Verweis auf ein logisches Gerät Siehe dazu auch AXIS_REF. |
VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Ausführung des Funktionsbausteins starten. |
Index | UINT | Index des Geräteparameters |
SubIndex | USINT | Subindex des Geräteparameters |
Value | UDINT | Parameterwert |
Destination | Speicherquelle des Parameters | |
SubDeviceType | E_ParamRouting | Subdevice Typ für das Parameterrouting |
VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | Funktionsbaustein erfolgreich beendet |
Busy | BOOL | Funktionsbaustein ist aktiv |
Error | BOOL | Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten |
ErrorID | WORD | Fehlernummer |