Prozesseingangsdaten

Folgende Tabellen zeigen die Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur übergeordneten Steuerung bei Ansteuerung über den Feldbus.

Wort

Bit

Funktion/Einheit

PE 1

Statuswort

0

Betriebsbereit

1

STO inaktiv

2

Endstufe freigegeben

3

Bremse geöffnet

4

Motor dreht

5

Aktiver Antrieb referenziert

HINWEIS: Das Referenziertbit bezieht sich immer auf den positionsgebenden Geber. Bei externem Gebertyp "EtherCAT®-Geber" ist dies das MOVIKIT® EncoderInterface, bei externem Gebertyp "Geber 2 am Umrichter angeschlossen" der am Umrichter angeschlossene Geber 2 und bei "Motorgeber" der am Umrichter angeschlossene Geber 1.

6

Neue relative Position übernommen

7

Meldung „In Position“ aktiv

8

Fehler

9

Warnung

10

Externe Geber deaktiviert

11

Meldung
"Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich aktiv"

12

SW-Endschalter inaktiv

13

Reserviert

14

Stand-by-Betrieb aktiv

15

MOVIKIT®-Handshake Out

PE 2

Istgeschwindigkeit

0-15

Anwendereinheit (Geschwindigkeit)

PE 3

Status, Warnung oder
Fehler/Subfehler

0-15

  • kein Fehler und keine Warnung: Anzeige aktueller FCB (Low-Byte)
  • Unknown (-1): Die untergeordneten Teilnehmer befinden sich in unterschiedlichen Betriebsarten.
  • Warnung: Anzeige Warnungscode
  • Gerätefehler: Anzeige Gerätefehlercode
  • Fehler in Option: Anzeige Fehlercode Option

(High-Byte: Fehler, Low-Byte: Subfehler)

Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch des entsprechenden Geräts.

PE 4

Istdrehmoment

0-15

0.1 % Motornennmoment

PE 5

Digitaleingänge

0

DI 00 Teilnehmer 1

1

DI 01 Teilnehmer 1

2

DI 02 Teilnehmer 1

3

DI 03 Teilnehmer 1

4

DI 00 Teilnehmer 2

…

 

PE 6

Istapplikationsmodus (Betriebsart)

0-15

Betriebsart

PE 7

Istposition-High-Word

0-15

Anwendereinheit (Position)

PE 8

Istposition-Low-Word

0-15

Anwendereinheit (Position)

PE 9

Istruck

0-15

Anwendereinheit (Ruck)

HINWEIS: Wird in der Applikationsgrenze Ruck (50041.5) ein Wert größer 65535 eingetragen, kann dies über den Istruck nicht abgebildet werden. Der Istruck repräsentiert in diesem Fall nicht mehr den konfigurierten Wert.

PE 10

Statuswort MultiAxisController

0

Teilnehmer 1 deaktiviert

1

Teilnehmer 2 deaktiviert

2

Teilnehmer 3 deaktiviert

3

Teilnehmer 4 deaktiviert

4

Teilnehmer 1: Bremse geöffnet

5

Teilnehmer 2: Bremse geöffnet

6

Teilnehmer 3: Bremse geöffnet

7

Teilnehmer 4: Bremse geöffnet

8

Ausgleichsregler deaktiviert

9

Lageregler deaktiviert

10

Schrägstellung im Schrägstellungsfenster

11

Überlastwächter aktiv

12

Reserviert

13

Reserviert

14

Reserviert

15

Reserviert