Einrichten der Feldbusanbindung

Führen Sie zum Einrichten der Feldbusanbindung des Softwaremoduls folgende Schritte durch:

  1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü "Modulkonfiguration" > "Feldbus-Schnittstelle".
  2. Setzen Sie im Bereich "Feldbuskonfiguration" den Wert des Feldes "Feldbusanbindung aktivieren" auf "Ja".
    • Weitere Einstellungsfelder werden angezeigt.
  3. Passen Sie die Werte der weiteren Einstellungsfelder ggf. an die Gegebenheiten Ihres Systems an.
  • Die Feldbusanbindung ist eingerichtet, die resultierende Prozessdatenbelegung wird angezeigt und der MOVIKIT® Feldbusmonitor zum Beobachten und Steuern der Feldbus-Schnittstelle wird dem IEC-Projekt beim Aktualisieren hinzugefügt.