Virtuelle Eingänge über Prozessausgangsdaten

Wenn im Konfigurationsmenü Grundgerät der Parameter "Referenznocken und HW-Endschalter über" auf "DO 00 - DO 02" eingestellt ist, dann können diese über das Prozessausgangsdaten-Wort PA 5 Bit 0 – 2 angesteuert werden.

Beachten Sie, dass mit dieser Einstellung die Digitalausgänge DO 0 – 2 nicht unabhängig von den virtuellen Eingängen "Referenznocken" und "HW-Endschalter" über PA 5 Bit 0 – 2 gesteuert werden. Bei Bedarf müssen die Digitalausgänge DO 0 – 2 auf eine andere Funktion konfiguriert werden.

Über PA 5 Bit 3 kann DO 3 unabhängig gesteuert werden, wenn im Steuerwort 2 Bit 3 die Voreinstellung „Keine Funktion“ nicht geändert wird.

Belegung des Steuerwort 2 unter [Funktionen] > [Sollwerte] mit der Einstellung „Als virtuelle Eingänge über PA 5 Bit 0 - 3“:

  • Bit 0: FCB 12 Referenzfahrt - Referenznocken
  • Bit 1: HW-Endschalter positiv AS1
  • Bit 2: HW-Endschalter negativ AS1
  • Bit 3: Keine Funktion

Belegung des Steuerwort 2 unter [Funktionen] > [Sollwerte] mit der Einstellung „Funktion nicht verwenden“:

  • Bit 0: Keine Funktion
  • Bit 1: Keine Funktion
  • Bit 2: Keine Funktion
  • Bit 3: Keine Funktion