LED指示灯“MS”

状态

可能的原因

措施

缺少主电源或缺少DC 24 V供电。

  • 检查电源。

绿色

闪烁

设备尚未配置。

  • 为设备进行配置。
  • 检查DHCP服务器连接(仅当DHCP激活且该状态持续存在时)。

绿色

长亮

设备正常。

红色

闪烁

设备出现一个可排除故障。

  • 检查网络中是否还有相同IP地址的设备存在。
  • 更改设备的IP地址。
  • 检查用于DHCP服务器IP地址分配的DHCP设置(仅在使用DHCP服务器时)。

红色

长亮

设备出现一个不可排除故障。

  • 重新接通设备。
  • 按如下操作将设备恢复至出厂设置。
  • 如故障反复出现,请更换设备或联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

红色/绿色

闪烁

设备正在执行LED指示灯测试。

该状态只能在启动期间短暂出现。

设备在等待目标单元网络ID (TUNID)。

为设备分配目标单元网络ID (TUNID)。

必须对设备进行参数设定。

检查安全选件的参数设定。