说明

网关可将变频器连接至基于EtherNet/IPTM或Modbus TCP的上一级自动化系统、工程设计系统或可视化系统。网关具备以下特性:

  • EtherNet/IPTM或Modbus TCP
  • 介质冗余
  • 集成有带直通程序的交换机

使用网关时,可直接通过以太网与设备通讯,并使用工程设计软件MOVISUITE®进行调试、诊断和参数设定。

使用通讯模块CFC11A可以将7个附加变频器连接到网关。

只有CBG21A操作面板可以与网关一起使用(前提条件:操作面板固件FW7.00)。