输入端
单位 | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | |||
型号 | 0055 | 0070 | 0093 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 1 × AC 200 – 240 | ||
额定电流AC I电源 | A | 14.8 | 16 | 20 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
受控的整流块 | – | 是(预充电电路) | ||
连接触点X1 | – | |||
单位 | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | |||
型号 | 0055 | 0070 | 0093 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 1 × AC 200 – 240 | ||
额定电流AC I电源 | A | 14.8 | 16 | 20 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
受控的整流块 | – | 是(预充电电路) | ||
连接触点X1 | – | |||