ELSM®控制程序中的同步电机
对于同步电机在ELSM®控制程序中的运行,分为开环运行和闭环运行两个区域。
当从静止开始并低于过渡转速时,就会进行受控的运行。该过渡转速约为额定转速的2 %。在该区域,可用扭矩受到限制。在开环运行期间,无论负载如何,变频器的额定输出电流是所连接电机静态电流I0的1.5倍。因此需要检查变频器是否也可在低输出频率下提供该电流。检查电机的热性能是否适用。不允许在低于过渡转速的情况下连续运行。
如果高于该过渡转速,驱动装置将以受控方式运行。在闭环运行期间,可用扭矩取决于电机以及电机-变频器组合。
开环和闭环运行期间的过渡转速、角转速和最大动态扭矩的值参见转速-扭矩特性曲线。电机-变频器特性曲线参见SEW-EURODRIVE主页。
通过ELSM®控制程序,可以动态地应用驱动装置的整个转速范围,也可以通过转速0进行反向和移动。
对最高转速进行项目设计,使其不高于电机的额定转速。
禁止在提升装置和上坡路段中使用ELSM®控制程序。
对于下列电机,SEW-EURODRIVE建议使用8 kHz或16 kHz的PWM频率:
- CMP40/..50/..63,在转速超过4500 min-1时
- CMP71/..80/..100,在转速超过3000 min-1时
- CM3C63/..71/..80/..100,在转速超过3000 min-1时
- CM3P71/..80/..100,在转速超过3000 min-1时
SEW-EURODRIVE建议使用以下温度传感器:
- KTY84-130(SEW-EURODRIVE名称:KY)
- Pt1000(SEW-EURODRIVE名称:PK)