Notas generales
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Es imprescindible observar las indicaciones del capítulo Puesta en marcha antes de conectar la tensión de alimentación.
- Tome las medidas necesarias para evitar un arranque accidental del motor. En función de la aplicación, deberá prever medidas de seguridad adicionales para evitar poner en peligro a personas o a la unidad.
- Utilice únicamente terminales de cable o punteras de cable cerrados para evitar la salida de cables.
- Para evitar las vibraciones mecánicas, fije los cables conectados con medios apropiados, p. ej., fijándolos en la chapa de apantallado o en una abrazadera en la placa de montaje del armario de conexiones.
- Separe las siguientes conexiones eléctricas sólo con la alimentación desconectada: Motor, red, resistencia de frenado, freno, encoder, acumulador de energía, unidad de descarga.