Fallo 16 Puesta en marcha

Fallo: 16.1 (1001hex | 4097dec)

Descripción: Escribir parámetros del motor con FCB 25 activo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha escrito un parámetro del motor mientras el FCB 25 sigue activo.

Desactivar FCB 25.

Fallo: 16.2 (1002hex | 4098dec)

Descripción: Imposible calcular los parámetros del regulador

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El prolongado tiempo del encoder utilizado imposibilita el cálculo de los coeficientes de filtro necesarios.

Utilice un encoder con un tiempo de retardo menor.

Fallo: 16.3 (1003hex | 4099dec)

Descripción: Modelo de motor térmico no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La puesta en marcha del modelo térmico no se ha completado o su parametrización no es válida.

Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.5 (1005hex | 4101dec)

Descripción: Límite de corriente menor que la corriente de magnetización del motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El límite de corriente es menor que la corriente de magnetización del motor calculada por el modo de regulación activo.

Aumentar el límite de corriente.

Fallo: 16.6 (1006hex | 4102dec)

Descripción: Modo de regulación no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha seleccionado un modo de regulación incorrecto para el motor.

Seleccione un modo de regulación adecuado.

Durante la puesta en marcha de un motor no SEW síncrono, algunos modos de regulación y funciones de accionamiento sólo están permitidos tras una medición de parámetros del motor.

Realice la medición de parámetros del motor con la función de accionamiento FCB 25.

Fallo: 16.7 (1007hex | 4103dec)

Descripción: Frecuencia PWM no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El ciclo de muestreo ajustado del regulador de velocidad de 1 ms no está permitido con la frecuencia PWM configurada.

– Ajustar una frecuencia PWM de 4, 8 o 16 kHz.

o

– Ajustar el ciclo de muestreo.

El motor necesita una frecuencia PWM mayor que la puede proporcionar el variador.

Emplear un variador con una frecuencia PWM adecuada.

El modo de regulación ELSM® solo puede emplearse con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 u 8 kHz.

Emplear un variador con una frecuencia PWM adecuada.

El modo de regulación FCB 25 solo puede emplearse con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 u 8 kHz.

Emplear un variador con una frecuencia PWM adecuada.

El modo de regulación FCB 18 solo puede emplearse con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 u 8 kHz.

Emplee un variador con una opción de frecuencia PWM apropiada.

Fallo: 16.8 (1008hex | 4104dec)

Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Fallo de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha del sensor de temperatura del motor 1 se ha detectado un fallo.

Comprobar los parámetros de puesta en marcha.

Fallo: 16.9 (1009hex | 4105dec)

Descripción: Sensor de temperatura motor 2 – Fallo de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha del sensor de temperatura del motor 2 se ha detectado un fallo.

Comprobar los parámetros de puesta en marcha.

Fallo: 16.10 (100Ahex | 4106dec)

Descripción: Fuente de la posición real no asignada

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

En la función de accionamiento seleccionada se requiere un encoder para la regulación de posición, que se emplea como fuente para la determinación de la posición real.

– En la configuración del conjunto de accionamiento, asignar un encoder para la regulación de posicionamiento.

– Si no se dispone de encoder, utilizar sólo FCBs sin regulación de posicionamiento.

Fallo: 16.11 (100Bhex | 4107dec)

Descripción: Fallo en el cálculo de los datos del motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La puesta en marcha del motor no puede llevarse a cabo debido a datos de motor inconsistentes o datos de configuración de la unidad incorrectos.

– Comprobar la puesta en marcha.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 16.12 (100Chex | 4108dec)

Descripción: Secuencia de escritura de datos del motor no respetada

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La secuencia de escritura no se respetó antes de escribir los parámetros de puesta en marcha eléctricos.

Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.13 (100Dhex | 4109dec)

Descripción: Varios modelos de protección del motor activos

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

En una de las vigilancias térmicas de motor hay varios modelos activos.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 16.20 (1014hex | 4116dec)

Descripción: Velocidad nominal excesiva o frecuencia nominal insuficiente

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante el cálculo del número de pares de polos a partir de la velocidad nominal y la frecuencia nominal no se ha podido determinar ningún valor plausible.

– Comprobar los ajustes de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.21 (1015hex | 4117dec)

Descripción: Deslizamiento nominal negativo determinado

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha se ha determinado un deslizamiento negativo.

– Comprobar los ajustes de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.22 (1016hex | 4118dec)

Descripción: Número de pares de polos no determinable

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No es posible calcular de forma inequívoca el número de pares de polos con precisión a partir de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

Indique el número de pares de polos.

Fallo: 16.23 (1017hex | 4119dec)

Descripción: Prueba de plausibilidad fallida.

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La potencia nominal estimada no se corresponde con la potencia nominal indicada durante la puesta en marcha.

– Comprobar los datos introducidos.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.24 (1018hex | 4120dec)

Descripción: Ciclo de muestreo de regulador de velocidad no posible con frecuencia PWM o modo de regulación

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El ciclo de muestreo del regulador de velocidad ajustado diferente de 2 ms no es posible con la frecuencia PWM ajustada.

– Ajustar la frecuencia PWM de forma adecuada al ciclo de muestreo.

o

– Ajustar un ciclo de muestreo de 2 ms (adecuado para la frecuencia PWM).

En el modo de regulación ELSM® solo se permiten tiempos de muestreo del regulador de velocidad de 1 ms y 2 ms.

Ajuste un ciclo de muestreo de 1 ms o 2 ms.

Fallo: 16.25 (1019hex | 4121dec)

Descripción: Límite de corriente definido por el usuario para la corriente de parada demasiado bajo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El límite de corriente definido por el usuario es demasiado bajo para la corriente de parada ajustada.

– Aumente el límite de corriente definido por el usuario.

o

– Reduzca la corriente de parada.

Fallo: 16.26 (101Ahex | 4122dec)

Descripción: Valores nominales incompletos o no plausibles

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Uno o todos los parámetros siguientes no están ajustados o no son plausibles:

– Tensión nominal

– Corriente nominal

– Velocidad nominal

– Par nominal

– Comprobar los datos introducidos.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.27 (101Bhex | 4123dec)

Descripción: Corriente máxima o par máximo no plausibles

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Los parámetros siguientes no están ajustados o no son plausibles:

– Corriente máxima

– Par máximo

– Comprobar los datos introducidos.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.30 (101Ehex | 4126dec)

Descripción: Estado de configuración de EtherCAT®-EEPROM defectuoso.

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

El EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM se ha configurado incorrectamente.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 16.55 (1037hex | 4151dec)

Descripción: Controlador PID – Fuente del valor real no definida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El controlador PID ha sido activado, pero la fuente del valor real no ha sido definida aún.

Definir la fuente del valor real.

Fallo: 16.60 (103Chex | 4156dec)

Descripción: Parametrización de 3-Wire-Control no válida

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

No se ha parametrizado ninguna borna de parada de 3-Wire-Control.

Parametrizar borna de parada.