Vista general de variantes

La siguiente tabla muestra las variantes de la unidad disponibles. Con el configurador de productos en el Online Support de SEW‑EURODRIVE es posible configurar las variantes de forma sencilla.

Designación de modelo

Tensión de red en V

Corriente de salida en A

PASM a 400 V en kW

MCC91A-0010-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

1

0.25

MCC91A-0016-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

1.6

0.37

MCC91A-0020-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

2

0.55

MCC91A-0025-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

2.5

0.75

MCC91A-0032-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

3.1

1.1

MCC91A-0040-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

4

1.5

MCC91A-0055-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

5.5

2.2

MCC91A-0070-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

7

3

MCC91A-0095-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

9.5

4

MCC91A-0125-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

12.5

5.5

MCC91A-0160-5E3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

16

7.5

MCC91A-0240-5D3-4-0..

3 × 200 – 500 CA

24

11

Designación de modelo

Tensión de red en V

Corriente de salida en A

PASM a 230 V en kW

MCC91A-0017-2E1-4-0..

1 × 200 – 240 CA

1.7

0.25

MCC91A-0025-2E1-4-0..

1 × 200 – 240 CA

2.5

0.37

MCC91A-0034-2E1-4-0..

1 × 200 – 240 CA

3.3

0.55

MCC91A-0042-2E1-4-0..

1 × 200 – 240 CA

4.2

0.75

MCC91A-0055-2E1-4-0..

1 × 200 – 240 CA

5.7

1.1

MCC91A-0070-2E1-4-0..

1 × 200 – 240 CA

7.3

1.5

MCC91A-0093-2E1-4-0..

1 × 200 – 240 CA

9.3

2.2

En todas las unidades pueden seleccionarse las siguientes opciones:

  • Nivel de aplicación (-..0/, -..1/ o -..2/)
  • STO PL d, control mediante borna (/CSO..)
  • Versión con tarjetas de circuitos impresos con imprimación especial (/L..)
  • Parámetros de fábrica (/P..)
  • Módulo de diagnóstico (/CDM11A..)