Conductor doble, con puntera de cable, flexible, con o sin collar de plástico
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Conductor doble, la misma sección transversal en mm2, Puntera de cable twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||||
Tamaño 0S | X1 | Borna roscada | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 |
Tamaño 0L | X1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Tamaño 0S | X2 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | |
Tamaño 0L | X2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Pasarela | X5 | Resorte | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |