Preparar la pared posterior del armario de conexiones

Variador | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | |
Tamaño 0S | 80 | 40 | 220 | 200 (mín. 196) | 6 | 10 |
Tamaño 0L | 80 | 40 | 309 | 288 (mín. 284.5) | 6 | 10 |
Proceda como se indica a continuación:
- Taladre los agujeros de acuerdo con el siguiente patrón de taladros.
- Corte la rosca interior de los agujeros en función del tamaño de los tornillos utilizados.