Montar la reactancia de red

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Monte la reactancia de red cerca del variador, pero fuera del espacio libre mínimo necesario para la refrigeración. La reactancia de red no se debe calentar con el aire de salida del variador.
  • Monte la reactancia de red en función de la posición indicada en los esquemas de conexiones, véase el capítulo Esquemas de conexiones.
  • En la refrigeración por convección, respete las siguientes distancias mínimas y posiciones:

Posición de
montaje admisible

Distancia en mm

Lateral

Hacia abajo

Hacia arriba

1, 2, 3, 4

0

100

100

  • Para el montaje, observe las posiciones de montaje admisibles: