Requisitos generales para motores
Los datos técnicos de los motores deben estar dentro de los siguientes rangos:
Velocidad nominal de motor | 0 – 40000 min-1 |
Corriente nominal del motor | 0 – 10000 A |
Tensión nominal del motor | 0 – 2000 V |
Par nominal del motor | 0 – 50000 Nm |
Frecuencia nominal del motor | 0 – 600 Hz |
Número de pares de polos | 1 – 64 |
Información adicional