Technische Daten
Gateway CFX11A-N für PROFINET | |
|---|---|
Umgebungstemperatur | -10 – 55 °CBei Taktfrequenz des Grundgeräts > 4 kHz: -10 – 50 °C. |
PROFINET | RT, IRTIRT bis zum Gateway, keine Weiterleitung zu den unterlagerten Achsen mit Kommunikationsmodul. |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 |
Leistungsaufnahme | 3 W |
Conformance-Class | C |
Netload-Class | 3 |
Topologie-Erkennung (LLDP) | ja |
automatische Adressierung (LLDP, DCP) | ja |
Medienredundanz (MRP) | ja |
I&M‑Daten | I&M0 – I&M5 |
Herstellerkennung | 010Ahex |
Baudrate | 100 MBaud, Vollduplex |
Anschlusstechnik | 2 × RJ45 |
Ethernet-Switch | integriert |
Ethernet-Switch Switching-Technologie | Cut through |
Ethernet-Switch Latenzzeit | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | Address Editor von SEW-EURODRIVE |
Name der GSD‑Datei | GSDML-V2.43-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-gateway-20240411-074616 |
SEW Engineering (Firmware-Update, Diagnose) | ja |
verwendete Portnummern | Portübersicht, siehe Online Support |
Bestellnummer | 28315022 |
Abmessungen in mm (B × H × T ) | 53 × 158 × 39 |