X6: STO-Anschlussklemme (optional)

Der Hilfsspannungsausgang VO24_STO liefert nur Spannung, wenn die Netzspannung am Umrichter anliegt.

Spezifikation

Anzahl

1 (optional)

Ausführung

Typ 2 gemäß IEC 61131-2

Leistungsaufnahme

150 mW

minimaler Spannungsanstieg

1 V/ms

Anschluss ../CSO..

Folgende Klemmen sind intern verbunden:

  • X6:1 und X6:3 F_STO_P
  • X6:2 und X6:4 F_STO_M

X6:5 VO24_STODer Umrichter stellt in Summe für folgende 24-V-Ausgänge maximal 150 mA bereit: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Diese Begrenzung ist bei der Projektierung zu berücksichtigen.

X6:6 GND

Eingangskapazität F_STO_P gegen F_STO_M und gegen GND:

  • typisch: 300 pF
  • maximal: 500 pF

Über die Klemme X6 können aufgrund der Stromtragfähigkeit maximal 10 Geräte miteinander verbunden werden.

Anschlusskontakte

Federzugklemme

maximale Leitungslänge

30 m