Allgemeine technische Daten
Störfestigkeit | erfüllt EN 61800-3; 2. Umgebung |
Störaussendung | Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3. Mit entsprechenden Maßnahmen kann der Entstörgrad verbessert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel EMV-gerechte Installation gemäß EN 61800-3. |
Umgebungstemperatur ϑU | -10 – 40 °C ohne Derating 40 – 55 °C mit Derating Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Projektierung" > "Auswahl eines Umrichters" > Leistungsmindernde Faktoren. |
Kühlungsart | Natürliche Konvektion (Gerät ohne Lüfter):
Zwangskonvektion durch eingebauten temperaturabhängig geschalteten Lüfter (an – bei Kühlkörpertemperatur 44 °C / aus – bei Kühlkörpertemperatur 40 °C):
|
Kurzschluss-Strom | Der unbeeinflusste Kurzschluss-Strom beträgt gemäß EN 61800-5-1 65 kA. |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529, nur mit gesteckten Leistungssteckern für Netz und Motor |
Verschmutzungsklasse | 2 nach IEC 60664-1 |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 |
Aufstellungshöhe NHN: | Bei h ≤ 1000 m gelten keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|