输出端
单位 | MCX91A-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
规格 | 8 | |||
型号 | 3800 | 4700 | 5880 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | ||
电机功率ASM P电机 | kW | 200 | 250 | 315 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 380 | 470 | 588 |
过载容量 | – | fPWM = 2.5 kHz时,150% × I额定 | ||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 2.5 kHz时,100% × I额定电流 | ||
输出视在功率S额定 | kVA | 264 | 326 | 408 |
直流侧额定电压U直流侧_额定出现的最大电压为DC 980 V。 | V | DC 560 | ||
最大直流侧电压U直流侧_最大 | V | DC 980 | ||
PWM频率fPWM | kHz | 2.5、4(可设置) | ||
最大输出频率f最大 | Hz | 599 参见控制程序的特性一章 | ||
连接触点X2 | – | M12,每个端子都有两个 | ||