通过安全型数字量输入端选择安全子功能

所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量

反应时间计算规定

STO

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + 1 ms

SOS

T_输入端处理_F-DI + T_系统

SS1-r

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 t3 (8706.11) + 1 ms

SS1-t

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,则制动应用时间 = 0 (8706.15) + 1 ms

SS2-t

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

SLS

T_输入端处理_F-PA + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_开始/SSx-r减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.28)

  • 实际速度 = 0时SLS斜坡开始
  • v_启动 = 最大速度同一有效方向上的最大速度 (8707.1) 或其他SLS极限速度 - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始并且斜坡监控 = 线性
  • v_启动 = 实际速度 - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始并且斜坡监控 = 加加速受限
  • v_启动 = 实际速度 + SLS速度偏量v (8706.36) - 极限速度 (8706.24)

SSR

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + 监控延迟t2 (8706.53)

SDI

T_输入端处理_F-DI + T_系统

SLI

T_输入端处理_F-DI + T_系统