概述

单位

MCX91A-....-503-4..

规格

7

型号

2200

2500

3000

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

2484

2818

3100

功率消耗24 V

W

20

防干扰

集成安装了基础去干扰装置

PE连接

M12销轴

每分钟允许的电源开/关次数

1/min

1

最短“断电”时间

s

10

质量

kg

84