有源传感器(双通道)

当连接带有附加电源的双通道传感器时,通过外部24 V直流电源件进行供电。传感器输出端的电源连接到传感器电源F-SS0和F-SS1上。传感器的安全输出端采用双通道方式连接到端子X60上的相应安全型数字量输入端 (F-DI..) 上。注意安全型数字量输入端 (F-DI..) 与传感器电源F-SS0和F‑SS1之间的详细分配方式。

参数设定工具“Assist CS..”中的设置:

  • 选择双通道连接方式(等效/非等效)。
  • 根据安全技术要求激活或禁用传感器电源循环功能。
  • 对所使用传感器两个输入信号之间允许的差异时间进行参数设定。

下图显示了带有有源传感器(双通道)的安全选件MOVISAFE® CS..A。

[1]

有源双通道传感器

[2]

输出端1 (Out1) 的电源

[3]

输出端2 (Out2) 的电源

[4]

安全型数字量输出端1

[5]

安全型数字量输出端2

[6]

外部DC 24 V电源

在横向短路识别功能激活时运行

可以识别到以下故障:

  • 每条F-DI..数字量输入端导线与24 V电源电压之间的横向短路。
  • 一条F-DIx数字量输入端导线与分配到另一传感器电源的F-DIy数字量输入端导线之间的横向短路(如果至少其他数字量输入端F-DIy所属的开关触点闭合)。
  • 一条F-DI..数字量输入端导线与一条未分配给输入端F-DI..的传感器电源线之间的横向短路。
  • 一条F-SS..传感器电源线与24 V电源电压之间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..已分配给传感器电源且F-DI..所属的开关触点闭合)。
  • F-SS..传感器电源线彼此间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..所属的开关触点闭合)。

警告

安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别传感器电源F-SS..与所属安全数字输入端F-..之间的短路(传感器桥接)。
死亡或重伤。
  • 确保可避免传感器电源F‑SS..与所属安全型数字量输入端F‑DI..之间的短路。

警告

横向短路识别功能禁用时,安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别布线中的横向短路。
死亡或重伤。
  • 确保可避免安全型数字量输入端F‑DI..横向短路或确保传感器可识别出横向短路。