Introdução

As descrições a seguir das subfunções de segurança são baseadas na descrição de acordo com a norma EN 61800-5-2. Mais informações sobre como a subfunção de segurança deve ser implementada e parametrizada no opcional de segurança podem ser encontradas no capítulo "Parametrização das subfunções de segurança".

A tabela a seguir mostra a disponibilidade das funções do componente de segurança descritas posteriormente, dependendo do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A utilizado:

Opcional de segurança

Subfunção de segurança

Parada

Movimento

STO

SBC

SS1-t

SS1-r

SS2-t

SS2-r

SOS

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

SLA

apenas com encoder FS

CSO

Com controle adequado

CSB

CSL

CSS