Confirmação de uma violação de limite de uma função do componente de segurança
Após a detecção de uma violação de limite de uma função do componente de segurança, o status desta função torna-se inativo. Além disso, é definida uma irregularidade da classe "FS – Atenção".
Uma violação de limite deve sempre ser confirmada.
Uma violação de limite não pode ser confirmada desativando a função do componente de segurança. Uma exceção a isto é a função do componente de segurança SSM, que confirma a violação do valor limite ao ficar abaixo da velocidade limite.
A confirmação afeta sempre todas as funções do componente de segurança. A função do componente de segurança ainda pode ser ativada durante a confirmação.
Os filtros de velocidade parametrizados das funções do componente de segurança que acionaram uma violação de limite são redefinidos.
Observar o seguinte comportamento das funções do componente de segurança através de uma confirmação:
- SDI:
- As posições limite são recalculadas.
- SLS:
- O tempo de atraso e a rampa de transição não são recalculados, e a velocidade máxima é monitorada imediatamente.
- SS1:
- O tempo de atraso e a rampa de transição não são recalculados, e o estado final torna-se ativo imediatamente (ativação de STO).