Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tamanho

8

Tipo

3800

4700

5880

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

0.9

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

263

326

407

Pico de potência do chopper de frenagem

200% × potência contínua do chopper de frenagem

Contatos da conexão X2

M12, cada terminal de conexão é executado duas vezes