Entradas digitais seguras (F-DI.)

As entradas digitais seguras (F-DI.) estão conectadas ao terminal de conexão X60. Nas seções a seguir são apresentadas e explicadas as possibilidades admissíveis de conexão.

No interior dos opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A, o processamento do sinal das entradas digitais seguras é de dois canais. Assim, as entradas digitais seguras são adequadas para aplicações até SIL 2 conforme EN 61508 e nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1. Os seguintes sensores devem ser conectados externamente assim como sua instalação de cabos devem cumprir as respectivas classes de segurança necessárias.

  • Sensores que ativam ou bloqueiam a alimentação do sensor F-SSx com pulsação ativa a uma entrada digital segura (F-DIx). O comportamento do tempo da pulsação não deve ser influenciada pelo sensor.
  • Sensores eletrônicos ou unidades de avaliação que geram, de forma independente, pulsos de teste (pulsos de ativação ou desativação) nos sinais de entrada cuja duração é < 1 ms.
  • Quaisquer fontes de sinal que gere um sinal de entrada CC no contexto da especificação da F-DIx.

Observar os esquemas de ligação no capítulo "Instalação elétrica" > "Exemplos de conexão para entradas digitais seguras (F-DI..). Dependendo do tipo de sensor, as possíveis versões de conexão são limitadas. Observar também os capítulos Requisitos para os sensores e atuadores externos e as instruções gerais de instalação.

A possível oscilação de contato e falhas podem ser filtrados através de um filtro de entrada parametrizável. Os processos de oscilação e as falhas menores que o tempo de filtragem ajustado são removidos do sinal.

As entradas que não forem utilizadas não precisam ser conectadas. Uma entrada aberta sempre é interpretada como sinal "0". O estado seguro das entradas digitais seguras é a saída de "lógica 0" nos valores de processo associados.

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A avalia as entradas digitais da seguinte forma.

Tipo de conexão de canal único (contato normalmente fechado):

Nível de lógica do borne de entrada F-DI.

Valor de processo F-DI.

0

0

1

1

Tipo de conexão de dois canais equivalentes (contato normalmente fechado/contato normalmente fechado):

Nível de lógica
do borne de entrada F‑DI.

Nível de lógica
do borne de entrada F‑DI. + 1

Valor de processo F‑DI.

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Tipo de conexão dois canais antivalentes (contato normalmente fechado/contato normalmente aberto):

Nível de lógica
do borne de entrada F‑DI.

Nível de lógica
do borne de entrada F‑DI. + 1

Valor de processo F‑DI.

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

Na avaliação aos pares, 2 entradas digitais seguras F-DI. são combinadas para formar um par de entrada que atua em um valor de processo comum.

A atribuição é feita de acordo com a tabela a seguir.

Borne de entrada

Par de entrada

Valor do processo atribuído

F-DI0

F-DI0/1

 

F-DI0

 

F-DI1

F-DI2

F-DI2/3

 

F-DI2

 

F-DI3