Visão geral dos opcionais de segurança
Quatro opcionais de segurança podem ser configurados para a unidade.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSO
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSO, está disponível a função do componente de segurança STO através de terminais de conexão.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSB
- 4 entradas digitais seguras de um canal ou 2 entradas digitais seguras de dois canais
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSB, estão disponíveis as subfunções de segurança STO e SS1-t via comunicação segura e entradas digitais seguras.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSL
- 4 entradas digitais seguras de um canal ou 2 entradas digitais seguras de dois canais
- 1 saída digital segura de dois canais
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSL, estão disponíveis as subfunções de segurança SBC, STO e SS1-t via comunicação segura e entradas digitais seguras. Por exemplo, as subfunções de segurança SLS e SDI via encoder integrado EI7C FS estão disponíveis para monitoração de movimento.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSS
- 4 entradas digitais seguras de um canal ou 2 entradas digitais seguras de dois canais
- 1 saída digital segura de dois canais
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSS, estão disponíveis as subfunções de segurança SBC, STO e SS1-t. Ao utilizar um encoder de segurança da SEW-EURODRIVE com MOVILINK® DDI, as subfunções de segurança SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SLA e SDI estão disponíveis para monitoração de movimento. O encoder integrado seguro EI7C FS também é suportado. Encoders com MOVILINK® DDI (sem FS) não são avaliados pelo opcional de segurança. As subfunções de segurança podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.
- Os protocolos de segurança PROFIsafe, Safety over EtherCAT® e CIP Safety™ estão disponíveis para uma comunicação segura.
A tecnologia de segurança descrita para os opcionais de segurança MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança.
- SIL 2 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
- PL d conforme EN ISO 13849-1
Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW‑EURODRIVE.