Verrouillage au démarrage
Le verrouillage au démarrage active la fonction STO et empêche le démarrage automatique de l'option de sécurité.
La sortie digitale de sécurité F-DO.. agit en fonction des réglages du paramètre Sélection de la fonction (8709.1) de la manière suivante.
STO ou SBC
- La sortie digitale de sécurité F-DO00 est commutée en état de sécurité.
Aucune
- La sortie digitale de sécurité F-DO00 n'est pas commutée en état de sécurité et peut être pilotée par le système de pilotage de sécurité amont.
SBC + SP- F
- La sortie digitale de sécurité F-DO00 est commutée en état de sécurité.
Le verrouillage au démarrage est activé dans les cas suivants.
- Mise en marche de l'appareil avec option de sécurité intégrée
- Arrêt d'une fonction d'inhibition
- Paramétrage en cas de dépassement de valeur limite
- Paramétrage avec défaut d'entrée, de sortie ou codeur en attente
- Paramétrage en cas de défaut actif dans la sous-fonction de sécurité EDM
- Restauration du jeu de paramètres, p. ex. après remplacement de l'appareil
- Restauration de l'état de livraison
Le verrouillage au démarrage peut être désactivé comme suit.
- Par un acquittement de défaut avec une entrée digitale de sécurité F-DI ou via le bit Acquittement de défaut sur les données process de sécurité
- Pour toutes les causes (sauf pour le verrouillage au démarrage après la mise sous tension de l'appareil), en procédant à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.
Le paramètre État de défaut après démarrage (8703.240) permet de régler si le verrouillage au démarrage est activé après la mise sous tension de l'appareil.