Défauts 61 Sortie digitale de sécurité
Défaut : 61.1 (3D01hex | 15617dec) Description : F-DO 00 Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'un défaut sur la sortie digitale de sécurité F-DO 00 de la carte de sécurité suite à un test interne des canaux de sortie digitaux de sécurité | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 61.2 (3D02hex | 15618dec) Description : F-DO 01 Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'un défaut sur la sortie digitale de sécurité F-DO 01 de la carte de sécurité suite à un test interne des canaux de sortie digitaux de sécurité | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 61.3 (3D03hex | 15619dec) Description : F-DO 02 Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'un défaut sur la sortie digitale de sécurité F-DO 02 de la carte de sécurité suite à un test interne des canaux de sortie digitaux de sécurité | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 61.4 (3D04hex | 15620dec) Description : F-DO 03 Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'un défaut sur la sortie digitale de sécurité F-DO 03 de la carte de sécurité suite à un test interne des canaux de sortie digitaux de sécurité | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 61.5 (3D05hex | 15621dec) Description : F-DO 04 Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'un défaut sur la sortie digitale de sécurité F-DO 04 de la carte de sécurité suite à un test interne des canaux de sortie digitaux de sécurité | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 61.6 (3D06hex | 15622dec) Description : F-DO 05 Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'un défaut sur la sortie digitale de sécurité F-DO 05 de la carte de sécurité suite à un test interne des canaux de sortie digitaux de sécurité | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 61.11 (3D0Bhex | 15627dec) Description : F-DO 00_P Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 00 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 00. | |
Défaut : 61.12 (3D0Chex | 15628dec) Description : F-DO 01_P Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 01 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 01. | |
Défaut : 61.13 (3D0Dhex | 15629dec) Description : F-DO 02_P Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 02 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 02. | |
Défaut : 61.14 (3D0Ehex | 15630dec) Description : F-DO 03_P Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 03 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 03. | |
Défaut : 61.15 (3D0Fhex | 15631dec) Description : F-DO 04_P Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 04 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 04. | |
Défaut : 61.16 (3D10hex | 15632dec) Description : F-DO 05_P Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 05 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 05. | |
Défaut : 61.21 (3D15hex | 15637dec) Description : F-DO 00_M Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 00 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 00. | |
Défaut : 61.22 (3D16hex | 15638dec) Description : F-DO 01_M Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 01 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 01. | |
Défaut : 61.23 (3D17hex | 15639dec) Description : F-DO 02_M Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 02 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 02. | |
Défaut : 61.24 (3D18hex | 15640dec) Description : F-DO 03_M Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 03 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 03. | |
Défaut : 61.25 (3D19hex | 15641dec) Description : F-DO 04_M Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 04 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 04. | |
Défaut : 61.26 (3D1Ahex | 15642dec) Description : F-DO 05_M Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 05 | Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 05. | |
Défaut : 61.31 (3D1Fhex | 15647dec) Description : F-DO 00 Court-circuit transversal | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 00 La charge capacitive est trop élevée ou la durée de test réglée est trop courte. | – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 00. – Vérifier le paramètre "Durée de test maximale". Si le temps de réaction maximal l'autorise, régler une durée de test plus longue. – S'assurer que la capacité de la charge raccordée ne dépasse pas la valeur admissible pour la sortie. | |
Défaut : 61.32 (3D20hex | 15648dec) Description : F-DO 01 Court-circuit transversal | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 01 La charge capacitive est trop élevée ou la durée de test réglée est trop courte. | – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 01. – Vérifier le paramètre "Durée de test maximale". Si le temps de réaction maximal l'autorise, régler une durée de test plus longue. – S'assurer que la capacité de la charge raccordée ne dépasse pas la valeur admissible pour la sortie. | |
Défaut : 61.33 (3D21hex | 15649dec) Description : F-DO 02 Court-circuit transversal | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 02 La charge capacitive est trop élevée ou la durée de test réglée est trop courte. | – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 02. – Vérifier le paramètre "Durée de test maximale". Si le temps de réaction maximal l'autorise, régler une durée de test plus longue. – S'assurer que la capacité de la charge raccordée ne dépasse pas la valeur admissible pour la sortie. | |
Défaut : 61.34 (3D22hex | 15650dec) Description : F-DO 03 Court-circuit transversal | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 03 La charge capacitive est trop élevée ou la durée de test réglée est trop courte. | – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 03. – Vérifier le paramètre "Durée de test maximale". Si le temps de réaction maximal l'autorise, régler une durée de test plus longue. – S'assurer que la capacité de la charge raccordée ne dépasse pas la valeur admissible pour la sortie. | |
Défaut : 61.35 (3D23hex | 15651dec) Description : F-DO 04 Court-circuit transversal | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 04 La charge capacitive est trop élevée ou la durée de test réglée est trop courte. | – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 04. – Vérifier le paramètre "Durée de test maximale". Si le temps de réaction maximal l'autorise, régler une durée de test plus longue. – S'assurer que la capacité de la charge raccordée ne dépasse pas la valeur admissible pour la sortie. | |
Défaut : 61.36 (3D24hex | 15652dec) Description : F-DO 05 Court-circuit transversal | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 05 La charge capacitive est trop élevée ou la durée de test réglée est trop courte. | – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 05. – Vérifier le paramètre "Durée de test maximale". Si le temps de réaction maximal l'autorise, régler une durée de test plus longue. – S'assurer que la capacité de la charge raccordée ne dépasse pas la valeur admissible pour la sortie. | |
Défaut : 61.41 (3D29hex | 15657dec) Description : F-DO 00_P Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 00 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 00. | |
Défaut : 61.42 (3D2Ahex | 15658dec) Description : F-DO 01_P Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 01 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 01. | |
Défaut : 61.43 (3D2Bhex | 15659dec) Description : F-DO 02_P Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 02 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 02. | |
Défaut : 61.44 (3D2Chex | 15660dec) Description : F-DO 03_P Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 03 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 03. | |
Défaut : 61.45 (3D2Dhex | 15661dec) Description : F-DO 04_P Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 04 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 04. | |
Défaut : 61.46 (3D2Ehex | 15662dec) Description : F-DO 05_P Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie P de la sortie digitale de sécurité F-DO 05 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 05. | |
Défaut : 61.51 (3D33hex | 15667dec) Description : F-DO 00_M Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 00 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 00. | |
Défaut : 61.52 (3D34hex | 15668dec) Description : F-DO 01_M Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 01 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 01. | |
Défaut : 61.53 (3D35hex | 15669dec) Description : F-DO 02_M Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 02 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 02. | |
Défaut : 61.54 (3D36hex | 15670dec) Description : F-DO 03_M Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 03 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 03. | |
Défaut : 61.55 (3D37hex | 15671dec) Description : F-DO 04_M Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 04 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 04. | |
Défaut : 61.56 (3D38hex | 15672dec) Description : F-DO 05_M Surintensité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Courant de sortie admissible sur la sortie M de la sortie digitale de sécurité F-DO 05 dépassé | – S'assurer que la consommation de courant de la charge raccordée ne dépasse pas le courant de sortie admissible. En cas de dépassement, modifier la charge. – Vérifier l'absence de court-circuit sur le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 05. | |
Défaut : 61.61 (3D3Dhex | 15677dec) Description : F-DO 00 Rupture de fil | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Interruption du circuit de sortie de la sortie digitale de sécurité F-DO 00 | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 00. – Vérifier la charge. – Vérifier l'absence de rupture de fil sur le câblage. – S'assurer que la consommation de courant nécessaire de la charge raccordée reste appliquée en cas de détection de rupture de fil. | |
Défaut : 61.62 (3D3Ehex | 15678dec) Description : F-DO 01 Rupture de fil | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Interruption du circuit de sortie de la sortie digitale de sécurité F-DO 01 | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 01. – Vérifier la charge. – Vérifier l'absence de rupture de fil sur le câblage. – S'assurer que la consommation de courant nécessaire de la charge raccordée reste appliquée en cas de détection de rupture de fil. | |
Défaut : 61.63 (3D3Fhex | 15679dec) Description : F-DO 02 Rupture de fil | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Interruption du circuit de sortie de la sortie digitale de sécurité F-DO 02 | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 02. – Vérifier la charge. – Vérifier l'absence de rupture de fil sur le câblage. – S'assurer que la consommation de courant nécessaire de la charge raccordée reste appliquée en cas de détection de rupture de fil. | |
Défaut : 61.64 (3D40hex | 15680dec) Description : F-DO 03 Rupture de fil | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Interruption du circuit de sortie de la sortie digitale de sécurité F-DO 03 | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 03. – Vérifier la charge. – Vérifier l'absence de rupture de fil sur le câblage. – S'assurer que la consommation de courant nécessaire de la charge raccordée reste appliquée en cas de détection de rupture de fil. | |
Défaut : 61.65 (3D41hex | 15681dec) Description : F-DO 04 Rupture de fil | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Interruption du circuit de sortie de la sortie digitale de sécurité F-DO 04 | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 04. – Vérifier la charge. – Vérifier l'absence de rupture de fil sur le câblage. – S'assurer que la consommation de courant nécessaire de la charge raccordée reste appliquée en cas de détection de rupture de fil. | |
Défaut : 61.66 (3D42hex | 15682dec) Description : F-DO 05 Rupture de fil | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Interruption du circuit de sortie de la sortie digitale de sécurité F-DO 05 | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 05. – Vérifier la charge. – Vérifier l'absence de rupture de fil sur le câblage. – S'assurer que la consommation de courant nécessaire de la charge raccordée reste appliquée en cas de détection de rupture de fil. | |
Défaut : 61.71 (3D47hex | 15687dec) Description : F-DO 00 Charge inductive | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
L'inductance de la charge raccordée sur la sortie digitale de sécurité F-DO 00 est trop élevée ou il manque une diode de roue libre. | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 00. – Si la charge contient une inductance, s'assurer de la présence d'une diode de roue libre. – Vérifier le bon fonctionnement de la diode de roue libre. | |
Défaut : 61.72 (3D48hex | 15688dec) Description : F-DO 01 Charge inductive | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
L'inductance de la charge raccordée sur la sortie digitale de sécurité F-DO 01 est trop élevée ou il manque une diode de roue libre. | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 01. – Si la charge contient une inductance, s'assurer de la présence d'une diode de roue libre. – Vérifier le bon fonctionnement de la diode de roue libre. | |
Défaut : 61.73 (3D49hex | 15689dec) Description : F-DO 02 Charge inductive | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
L'inductance de la charge raccordée sur la sortie digitale de sécurité F-DO 02 est trop élevée ou il manque une diode de roue libre. | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 02. – Si la charge contient une inductance, s'assurer de la présence d'une diode de roue libre. – Vérifier le bon fonctionnement de la diode de roue libre. | |
Défaut : 61.74 (3D4Ahex | 15690dec) Description : F-DO 03 Charge inductive | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
L'inductance de la charge raccordée sur la sortie digitale de sécurité F-DO 03 est trop élevée ou il manque une diode de roue libre. | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 03. – Si la charge contient une inductance, s'assurer de la présence d'une diode de roue libre. – Vérifier le bon fonctionnement de la diode de roue libre. | |
Défaut : 61.75 (3D4Bhex | 15691dec) Description : F-DO 04 Charge inductive | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
L'inductance de la charge raccordée sur la sortie digitale de sécurité F-DO 04 est trop élevée ou il manque une diode de roue libre. | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 04. – Si la charge contient une inductance, s'assurer de la présence d'une diode de roue libre. – Vérifier le bon fonctionnement de la diode de roue libre. | |
Défaut : 61.76 (3D4Chex | 15692dec) Description : F-DO 05 Charge inductive | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
L'inductance de la charge raccordée sur la sortie digitale de sécurité F-DO 05 est trop élevée ou il manque une diode de roue libre. | Vérifier le câblage externe de la sortie digitale de sécurité F-DO 05. – Si la charge contient une inductance, s'assurer de la présence d'une diode de roue libre. – Vérifier le bon fonctionnement de la diode de roue libre. | |
Défaut : 61.81 (3D51hex | 15697dec) Description : F-DO 00 Commutation cyclique trop rapide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
En raison de la commutation cyclique trop rapide, les autotests de la sortie digitale de sécurité F-DO 00 ne peuvent pas être traités entièrement. | S'assurer que la sortie digitale de sécurité F-DO 00 s'ouvre ou se ferme pendant 2 secondes au moins une fois toutes les 60 secondes. | |
Défaut : 61.82 (3D52hex | 15698dec) Description : F-DO 01 Commutation cyclique trop rapide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
En raison de la commutation cyclique trop rapide, les autotests de la sortie digitale de sécurité F-DO 01 ne peuvent pas être traités entièrement. | S'assurer que la sortie digitale de sécurité F-DO 01 s'ouvre ou se ferme pendant 2 secondes au moins une fois toutes les 60 secondes. | |
Défaut : 61.83 (3D53hex | 15699dec) Description : F-DO 02 Commutation cyclique trop rapide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
En raison de la commutation cyclique trop rapide, les autotests de la sortie digitale de sécurité F-DO 02 ne peuvent pas être traités entièrement. | S'assurer que la sortie digitale de sécurité F-DO 02 s'ouvre ou se ferme pendant 2 secondes au moins une fois toutes les 60 secondes. | |
Défaut : 61.84 (3D54hex | 15700dec) Description : F-DO 03 Commutation cyclique trop rapide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
En raison de la commutation cyclique trop rapide, les autotests de la sortie digitale de sécurité F-DO 03 ne peuvent pas être traités entièrement. | S'assurer que la sortie digitale de sécurité F-DO 03 s'ouvre ou se ferme pendant 2 secondes au moins une fois toutes les 60 secondes. | |
Défaut : 61.85 (3D55hex | 15701dec) Description : F-DO 04 Commutation cyclique trop rapide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
En raison de la commutation cyclique trop rapide, les autotests de la sortie digitale de sécurité F-DO 04 ne peuvent pas être traités entièrement. | S'assurer que la sortie digitale de sécurité F-DO 04 s'ouvre ou se ferme pendant 2 secondes au moins une fois toutes les 60 secondes. | |
Défaut : 61.86 (3D56hex | 15702dec) Description : F-DO 05 Commutation cyclique trop rapide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
En raison de la commutation cyclique trop rapide, les autotests de la sortie digitale de sécurité F-DO 05 ne peuvent pas être traités entièrement. | S'assurer que la sortie digitale de sécurité F-DO 05 s'ouvre ou se ferme pendant 2 secondes au moins une fois toutes les 60 secondes. | |
Défaut : 61.87 (3D57hex | 15703dec) Description : F-DO 00 Sous-tension DC 24 V lors du diagnostic | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'une sous-tension de la tension d'alimentation DC 24 V lors du diagnostic de la sortie digitale de sécurité F-DO 00 | – Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V (plage de tension admissible, chutes de tension). – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 61.93 (3D5Dhex | 15709dec) Description : F-DO Défaut lors du diagnostic Watchdog externe | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Défaut dans l'état F-DO lors du diagnostic du Watchdog externe | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |