Sous-fonction de sécurité STO
Le tableau suivant montre les caractéristiques techniques de la sous-fonction de sécurité STO pour les appareils avec option de sécurité CSO.
L'entrée digitale de sécurité F_STO_P correspond au type 3 selon IEC 61131‑2.
Le potentiel de référence pour F_STO_P est STO_M (établir un contact au niveau de la borne X6:2).
| Borne | Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|---|---|
Contact de sécurité STO | X6 | – | ||
Caractéristiques électriques de l'entrée digitale de sécurité F_STO_P |
| Minimale | Typique | Maximale |
Plage de tension d'entrée | X6:1 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V |
Capacité d'entrée par rapport à STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF |
Capacité d'entrée à la masse (GND) |
| – | 300 pF | 500 pF |
Puissance absorbée F_STO_P pour DC 24 V |
| – | – | 150 mW |
Tension d'entrée pour état ON (STO) |
| DC 11 V | – | – |
Tension d'entrée pour état OFF (STO) |
| – | – | DC 5 V |
Courant de fuite admissible pour le système de pilotage de sécurité externe |
| – | – | 1 mA |
Accroissement de la tension minimal |
| 1 V/ms | ||
MCX91A-.../CSO... |
| Les bornes suivantes sont reliées en interne.
En raison de sa capacité de charge, la borne X6 permet de relier un maximum de 10 appareils les uns avec les autres. | ||
Contacts de raccordement |
| Connecteur - 1 conducteur : 0.25 – 1.5 mm2 - 2 conducteurs : 0.25 – 0.5 mm2 (embout TWIN) | ||
Longueur de liaison maximale |
| 30 m | ||