Nombre d'options de sécurité sur le MOVI-C® CONTROLLER

Un routage de la communication de sécurité PROFIsafe est effectué via MOVI‑C® CONTROLLER avec les appareils avec l'option de sécurité intégrée.

Les MOVI-C® CONTROLLER sont compatibles avec de nombreux appareils différents.

MOVI-C® CONTROLLER

Nombre d'options de sécurité

Remarque

UHX25-N

FHX25-N

8

UHX45-N

FHX45-N

8

UHX65-R

24

24 options de sécurité max. ou 432 octets max. de données process de sécurité (somme de toutes les données process de sécurité des options de sécurité)

UHX85-R

8

  • Firmware version 2.0 sous-version 201703xxxx (mars 2017) et plus ancienne.
  • Objet dans le catalogue des matériels du logiciel TIA Portal :
  • UHX84-R/UHX85-R V2.0

UHX85-R

24

24 options de sécurité max. ou 432 octets max. de données process de sécurité (somme de toutes les données process de sécurité des options de sécurité)

  • Firmware version 2.x ou 3.0 sous-version 201707xxxx (juillet 2017) et plus récente.
  • Objet dans le catalogue des matériels du logiciel TIA Portal :
  • UHX84-R/UHX85-R V3.0 et version plus récente.

UHX86A-R

24

24 options de sécurité max. ou 432 octets max. de données process de sécurité (somme de toutes les données process de sécurité des options de sécurité)

En cas de routage, tenir compte des nombres d'octets suivants.

  • CSB : 14 octets
  • CSL, CSS dans la variante de profil "Technology" : 18 octets
  • CSL, CSS dans la variante de profil "System" : 22 octets