Réinitialisation du mot de passe
Procéder comme suit.
- Le mot de passe maître spécifique à l'option figure en texte clair sur la plaque signalétique globale derrière la façade avant de l'appareil.
- Ouvrir l'outil de paramétrage "Assist CS..". Pour ouvrir le menu principal, cliquer en haut à gauche sur l'icône rouge "Assist CS..".
- Sélectionner le menu "Modifier mot de passe". Dans le champ de saisie "Ancien mot de passe", saisir le mot de passe maître.
- L'utilisateur doit ainsi s'assurer que l'accès au mot de passe principal de l'option de sécurité respecte les mêmes politiques d'autorisation que le mot de passe de l'installation elle-même.
- Saisir le nouveau mot de passe dans les champs "Nouveau mot de passe" et "Confirmer nouveau mot de passe". Confirmer la saisie.
- Il est maintenant possible de paramétrer l'option de sécurité dans Assist CS.. .