Données sortie process

Octet

Bit

Nom

Valeur

Description

0

0

STO

0

Activer STO.

1

Désactiver STO.

1

Réservé

2

Réservé

3

Réservé

 

 

4

Inhibition

0

Désactiver inhibition défaut codeur.

1

Activer inhibition défaut codeur.

5

Mode test actif

0

Désactiver le mode test.

1

Activer le mode test.

6

Déverrouillage F-DI

0

Pas d'acquittement

1

Acquittement des entrées F-DI verrouillées (front 0 → 1).

7

Acquittement de défaut

0

Pas d'acquittement

1

Acquittement défaut (front 0 → 1)

1

0

F-DO00

0

Désactiver sortie F-DO00 (ouverture).

1

Activer sortie F-DO00 (fermeture).

1

Réservé

2

Réservé

 

 

3

Réservé

 

 

4

Réservé

 

 

5

Réservé

 

 

6

Réservé

 

 

7

Réservé

2

0

Réservé

1

Réservé

2

SSX1

0

Activer SSx1.

1

Désactiver SSx1.

3

SSX2

0

Activer SSx2.

1

Désactiver SSx2.

4

SDI1

0

Activer SDI1.

1

Désactiver SDI1.

5

SDI2

0

Activer SDI2.

1

Désactiver SDI2.

6

Réservé

7

Réservé

3

0

SLS1

0

Activer SLS1.

1

Désactiver SLS1.

1

SLS2

0

Activer SLS2.

1

Désactiver SLS2.

2

SLS3

0

Activer SLS3.

1

Désactiver SLS3.

3

SLS4

0

Activer SLS4.

1

Désactiver SLS4.

4

Réservé

5

Réservé

6

Réservé

 

 

7

Réservé

 

 

4

0

Réservé

 

 

1

Réservé

2

Réservé

 

 

3

Réservé

 

 

4

Réservé

 

 

5

Réservé

 

 

6

Réservé

 

 

7

Réservé