Diode "F-RUN"

REMARQUE

L'état "Séquence de clignotement" signifie que les deux diodes du module clignotent en alternance en jaune et vert rapidement. Les couleurs des diodes sont alternées, p. ex. la diode "F-RUN" clignote en vert, la diode "F-ERR" clignote en jaune puis vice versa.

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "F-RUN".

État

Signification

Séquence de clignotement

Identification de l'appareil pour demander l'identifiant de la clé de sécurité

Rouge

Clignote (0.5 Hz)

Identification appareil pour paramétrage

Rouge

Clignote (2 Hz)

Mise à jour du firmware, ne pas mettre l'appareil hors tension

Rouge

Allumée

Défaut critique (non acquittable)

Jaune

Allumée

Sous-fonction de sécurité STO active

Jaune

Clignote (0.5 Hz)

L'appareil est en état de fonctionnement avec une ou plusieurs des conditions-cadres suivantes.

  • Le module pilote le variateur de vitesse.
  • Mode test
  • Référencement en cours

Vert

Clignote (0.5 Hz)

Réception du module pas encore effectuée

Vert

Clignote (2 Hz)

  • Démarrage ou initialisation de l'appareil
  • Appareil à l'état de paramétrage

Vert

Allumée

L'appareil est en fonctionnement et le jeu de paramètres est validé.

OFF

Appareil hors tension