Frein hacheur

Unité

MCX91A-....-2E3-4..

Taille

0S

Type

0017

0025

0034

0042

0055

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

60

Puissance en continu frein hacheur

kW

0.68

1

1.35

1.67

2.2

Puissance crête frein hacheur

kW

150 % × puissance en continu frein hacheur

Contacts de raccordement X2

Connecteurs