Frein hacheur
Unité | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | 3 | ||||
Type | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min | Ω | 42 | 24 | |||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 150 % × puissance en continu frein hacheur | ||||
Contacts de raccordement X2 | – | |||||