Général
Unité | MCX91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0S | |||||||
Type | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 7 | 11 | 15 | 19 | 27 | 34 | 50 |
Puissance absorbée 24 V | W | 8.5 max. (en fonction de la variante d'appareil) | ||||||
Antiparasitage | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | ||||||
Raccordement PE | – | Vis M4 (avec étrier de serrage) | ||||||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | 1/min | 1 | ||||||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||||||
Masse | kg | 1.7 | ||||||