Entrée

Unité

MCX91A-....-5E3-4..

Taille

0S

Type

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Courant nominal AC Irés

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

Non

Contacts de raccordement X1

Connecteurs