Entrée
Unité | MCX91A-...--2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | ||||
Type | 0055 | 0070 | 0093 | 0110L'utilisation d'une self réseau est prescrite pour les MCX91A-0110-2E1-4.. . | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 1 × AC 200 – 240 | |||
Courant nominal AC Irés | A | 14.8 | 16 | 20 | 20.7 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Redresseur piloté | – | Oui (circuit de précharge) | |||
Contacts de raccordement X1 | – | ||||