Signal pulsé et détection des courts-circuits transversaux

Les informations concernant le paramétrage et le fonctionnement figurent au chapitre "Mise en service".

Lorsque la détection des courts-circuits transversaux est utilisée pour une entrée digitale de sécurité F-DI.., respecter l'affectation suivante entre l'alimentation des capteurs F-SS.. et l'entrée digitale de sécurité F-DI.. .

  • F-DI00, F-DI02 sur F-SS0 via le capteur correspondant
  • F-DI01, F-DI03 sur F-SS1 via le capteur correspondant

La détection des courts-circuits transversaux peut être sélectionnée individuellement pour chaque entrée.

Lorsque la détection des courts-circuits transversaux n'est pas utilisée (p. ex. en cas de capteurs avec sortie OSSD), les capteurs peuvent être alimentés depuis F-SS0 / F-SS1 ou par une autre tension +24 V avec une référence de masse identique.

AVERTISSEMENT

Danger lié au réglage non conforme du paramètre Mode de branchement lors du raccordement des capteurs bicanaux. En cas de réglage "monocanal", il n'existe aucune surveillance de la redondance et de la durée de discordance.
Blessures graves ou mortelles.
  • Lors du raccordement de capteurs bicanaux, régler le paramètre Mode de branchement sur "bicanal (complémentaire / équivalent)".

Seules les variantes de raccordement suivantes sont admissibles pour les applications de sécurité ! Respecter également les correspondances des variantes de raccordement des entrées digitales de sécurité avec les structures de catégorie selon EN ISO 13849-1.