Défauts 10 Data flexibility
Défaut : 10.1 (0A01hex | 2561dec) Description : Défaut initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut dans la tâche d'initialisation. Le code de retour a une valeur différente de 0. | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.2 (0A02hex | 2562dec) Description : Instruction de programme non admissible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Instruction de programme inconnue (Illegal Opcode) dans le programme Data Flexibility | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
La version du module logiciel MOVIKIT® n'est pas compatible avec la version de firmware actuelle de l'appareil. | – Adapter la version de firmware de l'appareil selon la liste des versions dans les consignes d'installation. ou – Adapter la version du module logiciel MOVIKIT® selon la liste des versions dans les consignes d'installation. Dans le menu contextuel de l'appareil, exécuter l'instruction [Adapter la version et l'appareil]. | |
Défaut : 10.3 (0A03hex | 2563dec) Description : Échec d'accès à la mémoire | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Violation de l'espace mémoire par un accès tableau. Une adresse inexistante ou non autorisée a été adressée, p. ex. | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.4 (0A04hex | 2564dec) Description : Dépassement de pile | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Dépassement de la pile Data Flexibility | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.5 (0A05hex | 2565dec) Description : Division par 0 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Dans l'unité de programme, une division par 0 a été effectuée. | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.6 (0A06hex | 2566dec) Description : Défaut runtime | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le Watchdog a détecté un défaut. Le temps d'exécution du programme dépasse la durée autorisée. | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Le temps d'exécution des tâches PDI ou PDO dépasse la durée autorisée. | – Utiliser le mode "Slicing". – Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.7 (0A07hex | 2567dec) Description : Résultat du calcul trop élevé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le résultat du calcul d'une instruction de multiplication ou division est supérieur à 32 bits. | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Le résultat du calcul d'une instruction de multiplication ou division ne peut pas être écrit dans la variable de résultat. | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.8 (0A08hex | 2568dec) Description : Liaison non autorisée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'index paramètre utilisé dans la tâche Init, n'est pas disponible ou n'est pas autorisé pour l'accès via données process (voir la liste des paramètres). | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.9 (0A09hex | 2569dec) Description : Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le total de contrôle (CRC) est erroné. Les causes peuvent être les suivantes. – La mémoire programme est corrompue. – Un accès en écriture non autorisé à la mémoire programme a été exécuté. | Adapter et recharger le programme. | |
Défaut : 10.10 (0A0Ahex | 2570dec) Description : Temps de cycle de consigne non supporté | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le temps de cycle de consigne réglé n'est pas supporté. | Régler le temps de cycle de consigne sur la valeur standard de 1 ms. | |
Défaut : 10.11 (0A0Bhex | 2571dec) Description : Aucun programme application chargé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Aucun applicatif Data Flexibility chargé | – Charger le programme. ou – Désactiver Data Flexibility. | |
Défaut : 10.12 (0A0Chex | 2572dec) Description : Avertissement runtime | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Le programme a besoin d'une durée de fonctionnement plus longue que celle configurée. | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.20 (0A14hex | 2580dec) Description : Défaut application – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut dans le programme application | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.21 (0A15hex | 2581dec) Description : Défaut application – Arrêt application + verrouillage étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut dans le programme application | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.22 (0A16hex | 2582dec) Description : Défaut application – Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut dans le programme application | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.23 (0A17hex | 2583dec) Description : Défaut application – Verrouillage étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut dans le programme application | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.24 (0A18hex | 2584dec) Description : Défaut application – Avertissement avec réinitialisation automatique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Défaut dans le programme application | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.25 (0A19hex | 2585dec) Description : Défaut application – Arrêt application + verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Défaut dans le programme application | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.26 (0A1Ahex | 2586dec) Description : Défaut application – Arrêt application + verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Défaut dans le programme application | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 10.27 (0A1Bhex | 2587dec) Description : Défaut application – Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Défaut dans le programme application | Vérifier le programme. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 10,99 Description : Défaut inconnu | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut Data Flexibility inconnu | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |