Taille 7

A | Vue de dessus |
[1] | X5 : tension d'alimentation 24 V |
[2] | X1 : raccordement réseau et +UZ, -UZ : raccordement circuit intermédiaire devant la self de circuit intermédiaire |
[3] | +UZ*, -UZ* : raccordement circuit intermédiaire après la self de circuit intermédiaire |
[4] | X6 : raccordement coupure de sécurité (STO) |
|
|
B | Vue de face |
[5] | 4 × raccordement à la terre du boîtier |
[6] | X33 : interface pour CDM11A ou CBG01A |
[7] | Étiquette produit avec QR Code |
[8] | S1 / S2 : interrupteurs identifiant EtherCAT® |
[9] | Diodes d'état |
[10] | Module mémoire |
[11] | X23 : entrées analogiques ou sorties analogiques |
[12] | X20 : entrées digitales ou sorties digitales |
[13] | X22 : contact relais hors potentiel |
[14] | Tôle de blindage liaisons de signal et de commande |
[15] | Tôle de blindage MOVILINK® DDI |
[16] | X60 : entrées digitales de sécurité ou sorties digitales de sécurité |
[17] | S4 : commutation mA-V entrée analogique |
[18] | X30 / X41 OUT : bus de terrain |
[19] | X30 / X40 IN : bus de terrain |
|
|
C | Vue de dessous |
[20] | X18 : raccordement codeur de sécurité |
[21] | X16 : raccordement MOVILINK® DDI |
[22] | X2 : raccordement du moteur et de la résistance de freinage |
[23] | X10 : commande du frein et surveillance de la température moteur |
[24] | Vis de contact CEM du côté droit du variateur |