Caractéristiques techniques
Self réseau | Unité | ND0250-201 |
|---|---|---|
Référence | – | 18001424 |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 1 × AC 200 – 240 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % |
Courant nominal IN | A | 25 |
Inductance nominale | mH | 1.17 |
Pertes nominales | W | 27 |
Température ambiante ϑU | °C | -10 – 40 |
Contacts de raccordement | – | Borne à visser |
Section | mm2 | 0.2 – 16 |
Couple de serrage | Nm | 1.2 – 2 |
Contact de raccordement PE | mm | Languette de raccordement pour connecteur plat 6.3 × 0.8 |
Indice de protection selon EN 60529 |
| IPXXA |
Masse | kg | 1.5 |