Diode "DRIVE"

Les fréquences suivantes se rapportent toujours à une durée de période, c'est-à-dire une phase d'allumage et d'extinction de la diode et pas à la séquence de clignotement complète. Pour les états dans lesquels la diode s'allume en plusieurs couleurs, la séquence de clignotement utilisée est la suivante.

Couleur 1 → OFF →  Couleur 1 → OFF → Couleur 2 → OFF → Couleur 2 → OFF = 4 périodes

Diode

État de fonctionnement

Signification

Mesure

OFF

Pas prêt

Tension réseau et/ou tension de sauvegarde manquante

Tension appliquée

Jaune

Clignote, 4 Hz

Pas prêt

Phase d'initialisation / Démarrage système

Attendre la fin du processus.

Jaune

Impulsion

Allumée pendant 250 ms, éteinte pendant 5 s

Pas prêt

Le variateur de vitesse est en mode veille.

Arrêter le mode veille.

Rouge

Clignote, 1 Hz

Pas prêt

Présence d'un défaut dont la cause peut être éliminée par l'utilisateur.

Les actions possibles sont indiquées au chapitre "Description des défauts".

Rouge

Allumée en permanence

Pas prêt

Présence d'un défaut dont la cause ne peut pas être éliminée par l'utilisateur.

La suite de la procédure est indiquée au chapitre "Description des défauts".

Jaune/rouge

Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz

(2 x en jaune, 2 x en rouge)

Prêt

Présence d'un avertissement

L'étage de puissance est verrouillé.

Les actions possibles sont indiquées au chapitre "Description des défauts".

Vert/rouge

Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz

(2 x en vert, 2 x en rouge)

Prêt

Présence d'un avertissement

L'étage de puissance est libéré.

Les actions possibles sont indiquées au chapitre "Description des défauts".

Vert/jaune

Clignote avec alternance de couleur, 4 Hz

(2 x en vert, 2 x en jaune)

Pas prêt

Mise en service automatique via l'interface MOVILINK® DDI en cours

Attendre la fin de la mise en service.

Vert/jaune

Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz

(2 x en vert, 2 x en jaune)

Prêt

Appareil verrouillé

STO activée.

Désactiver STO.

Jaune

Clignote, 0.5 Hz

Pas prêt

Le système n'est pas prêt à fonctionner.

Vérifier la cause de l'état "Non prêt" avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, via la console de paramétrage ou le système de pilotage.

Jaune

Clignote, 1 Hz

Prêt

État mode manuel / pilotage local / pilotage par bornes priorisé

L'appareil est prêt à fonctionner, il est en attente de libération.

Vert

Clignote, 1 Hz

Appareil libéré

État mode manuel / pilotage local / pilotage par bornes priorisé

L'étage de puissance est libéré.

Jaune

Clignote, 2 Hz

Prêt

Le frein est débloqué avec moteur à l'arrêt.

Jaune

Allumée en permanence

Prêt

Appareil verrouillé

L'appareil est prêt à fonctionner, l'étage de puissance est verrouillé.

Vert

Clignote, 4 Hz

Appareil libéré

Limite de courant active

L'entraînement se trouve à la limite de courant.

Réduire la charge.

Vert

Allumée en permanence

Appareil libéré

L'étage de puissance est libéré.