Diode "BE"
Diode | Signification | Action |
|---|---|---|
OFF | Passage à l'état "OPERATIONAL_Mode" | – |
Réinitialisation logiciel de la machine d'état NMT (initialisation Start basic node) | – | |
Passage à l'état "BASIC_ETHERNET_Mode" après un time out pour les messages de type SoC, PReq, PRes et SoA. | – | |
Rouge Allumée | La durée de cycle POWERLINK a été dépassée. | Vérifier / corriger le réseau. |
Le nombre de nœuds de gestion (NM) dans le réseau POWERLINK est supérieur à 1. | Vérifier / corriger le réseau. Ne configurer qu'un nœud de gestion. | |
Format de trame Ethernet non valide, p. ex. CRC Ethernet erroné (total de contrôle redondance) | Vérifier / corriger le réseau. | |
Perte de la trame | Vérifier / corriger le réseau. | |
Collision de trames | Vérifier / corriger le réseau. | |
Adresse IP non valide | Régler une adresse IP valide. |