Diode "NS"

Diode

Signification

Action

OFF

L'appareil est hors tension.

Alimentation DC 24 V manquante.

  • Vérifier l'alimentation DC 24 V.
  • Remettre l'appareil hors tension.

L'adresse IP n'est pas réglée.

  • Régler l'adresse IP.

Vert

Clignote

La liaison avec le maître Ethernet est interrompue.

L'appareil ne détecte pas de liaison avec le maître Ethernet (défaut du bus).

  • Vérifier le raccordement Ethernet de l'appareil.
  • Vérifier toutes les liaisons Ethernet.

Vert

Allumée

L'adresse IP est réglée. La liaison Ethernet est établie.

Rouge

Clignote

La durée de time out de la liaison de pilotage est écoulée.

L'état sera acquitté par rétablissement de la communication.

  • Vérifier le raccordement bus de terrain.
  • Vérifier le maître / le scanner.
  • Vérifier toutes les liaisons Ethernet.

Rouge

Allumée

Un conflit a été détecté lors de l'attribution de l'adresse IP.

  • Vérifier si un autre appareil avec la même adresse IP est présent dans le réseau.
  • Modifier l'adresse IP de l'appareil.
  • Vérifier les réglages DHCP concernant l'attribution de l'adresse IP du serveur DHCP (uniquement en cas d'utilisation d'un serveur DHCP).

Rouge/vert

Clignote

L'appareil réalise un test des diodes.

Cet état ne doit être activé que sur une courte durée durant le démarrage.

L'appareil a reçu l'identifiant Target Unit Network (TUNID).

La diode clignote jusqu'à ce que l'appareil ait reçu le service APPLY_TUNID et que la validation se soit terminée correctement.