Taille 0S

A

Vue de dessus

[1]

4 × raccordement à la terre du boîtier

[2]

X1 : raccordement réseau

[3]

X5 : tension d'alimentation 24 V

[4]

X6 : raccordement coupure de sécurité (STO)

 

 

B

Vue de face

[5]

X33 : interface pour CDM11A ou CBG01A

[6]

S1 / S2 : interrupteurs identifiant EtherCAT®

[7]

Étiquette produit avec QR Code

[8]

Diodes d'état

[9]

Module mémoire

[10]

X23 : entrées analogiques ou sorties analogiques

[11]

X20 : entrées digitales ou sorties digitales

[12]

X22 : contact relais hors potentiel

[13]

X60 : entrées digitales de sécurité ou sorties digitales de sécurité

[14]

S4 : commutation mA-V entrée analogique

[15]

X30 / X41 OUT : bus de terrain

[16]

X30 / X40 IN : bus de terrain

[17]

Tôle de blindage liaisons de signal et de puissance

 

 

C

Vue de dessous

[18]

X18 : raccordement codeur de sécurité

[19]

X10 : commande du frein et surveillance de la température moteur

[20]

X16 : raccordement MOVILINK® DDI

[21]

X2 : raccordement du moteur et de la résistance de freinage