Codeurs moteur utilisables de SEW-EURODRIVE

La liste suivante indique les codeurs moteur pouvant être utilisés. Les câbles codeur correspondants figurent au chapitre Câbles préconfectionnés.

Désignation codeur

Interface / type de signal

Interface sur le variateur

A...Z, E..Z

MOVILINK® DDI

X16

EI7C-FSAucune utilisation pour le guidage du moteur n'est possible, utilisation uniquement pour sécurité fonctionnelle.

HTL (sécurité fonctionnelle)

X18

EI.C, EK.C, EG.C, ES.C, EV.C

HTL

X20:4, X20:5, X20:6

X16 est uniquement disponible dans la variante ../DI/.. .

X18 est uniquement disponible dans la variante ../CSL/.. .

La résolution des codeurs incrémentaux exerce une influence sur la qualité de régulation de la vitesse et de la position.

  • Les codeurs HTL de faible résolution (p. ex. EI7.) permettent d'avoir des positionnements non dynamiques simples. De plus, ils permettent de vérifier facilement et à prix économique si le moteur tourne. Ces codeurs sont cependant insuffisants pour la régulation de la vitesse car il faut s'attendre à une augmentation du bruit de rotation, en particulier pour les petites vitesses.
  • Les codeurs HTL de résolution plus élevée (p. ex. EK.C) conviennent pour la régulation de vitesse et le positionnement. Pour la régulation de la vitesse, SEW-EURODRIVE recommande une résolution de codeur d'au moins 512 impulsions par tour.
  • Les codeurs HTL doivent être alimentés avec une tension de DC 24 V au minimum. Respecter la tension de raccordement du codeur.